2N UMTS GATEWAY-SMS
Código do item:103016983

Descrição do produto
- com bateria tampão
- SMS programável
- Gateway para elevadores
- Alternativa integral à ligação por telefone fixo
- Possibilidade de integração de todos os sistemas existentes de chamada de emergência em elevadores
- Segurança operacional em caso de falha da rede elétrica
- Instalação fácil sem cablagem complexa
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos2N UMTS GATEWAY-SMS
Número de artigo (Número de encomenda)103016983
EAN (European Article Number)4030661510798
Propriedades globais
Peso bruto900g
Dados mecânicos - dimensões
Largura163mm
Altura157mm
Profundidade38mm
Ambiente
Temperatura ambiente +0 ... +45 °C
Dados elétricos
Potência máxima de consumo,1.000mA
Medição da tensão de operação12VDC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/08/2026, 15:03