Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 332
  2. 332 Alavanca tipo haste 10H
332 Alavanca tipo haste 10H

332 Alavanca tipo haste 10H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contato
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
  • Desenho de acordo EN 50041
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Atuador regulável em passos de 10º
2 Produtos
Z4V10H 332-11Y-M20

Z4V10H 332-11Y-M20

Item nº 131161686

Z4V10H 332-11Y-1183

Z4V10H 332-11Y-1183

Item nº 131087025

2 resultados encontrados