1. 332
  2. 332 Pino de pressão com roldana R
332 Pino de pressão com roldana R

332 Pino de pressão com roldana R

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contato
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
  • Desenho de acordo EN 50041
5 Produtos
ZR 332-11Y-M20

ZR 332-11Y-M20

Item nº 131150435

interruptor de posição com função de segurança

ZR 332-11Y-ST

ZR 332-11Y-ST

Item nº 131205646

interruptor de posição com função de segurança

ZR 332-11Y

ZR 332-11Y

Item nº 131054557

interruptor de posição com função de segurança

ZR 332-11Y-1759

ZR 332-11Y-1759

Item nº 131093074

ZR 332-11Y-2274

ZR 332-11Y-2274

Item nº 131156662

5 resultados encontrados