Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 332
  2. 332 Pinos de pressão S
332 Pinos de pressão S

332 Pinos de pressão S

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contato
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
  • Desenho de acordo EN 50041
2 Produtos
ZS 332-11Y-M20

ZS 332-11Y-M20

Item nº 131149622

interruptor de posição com função de segurança

ZS 332-11Y-1560

ZS 332-11Y-1560

Item nº 131093339

2 resultados encontrados