Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 336
  2. 336 Alavanca basculante com roldana 7H-2079-2
336 Alavanca basculante com roldana 7H-2079-2

336 Alavanca basculante com roldana 7H-2079-2

  • Atuador regulável em passos de 10º
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Invólucro em termoplástico
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Isolamento protegido
  • adequado para elevadores
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
7 Produtos
T4V7H 336-11Z-2079-2

T4V7H 336-11Z-2079-2

Item nº 151116511

interruptor de posição

T4V7H 336-11Z-2955

T4V7H 336-11Z-2955

Item nº 153016364

interruptor de posição

T4V7H 336-02YR-2079-2

T4V7H 336-02YR-2079-2

Item nº 151151233

interruptor de posição

T4V7H 336-02YR-1058/2138

T4V7H 336-02YR-1058/2138

Item nº 151194174

interruptor de posição

Z4V7H 336-11z-1058/2654

Z4V7H 336-11z-1058/2654

Item nº 151218070

interruptor de posição

T4V7H 336-11YR-2079-2

T4V7H 336-11YR-2079-2

Item nº 151159314

interruptor de posição

Z4V7H 336-11Z-2079-2

Z4V7H 336-11Z-2079-2

Item nº 161119004

interruptor de posição

7 resultados encontrados