Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 355
  2. 355 Alavanca basculante com roldana 3H
355 Alavanca basculante com roldana 3H

355 Alavanca basculante com roldana 3H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
4 Produtos
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

Item nº 151104593

interruptor de posição com função de segurança

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Item nº 151090908

interruptor de posição com função de segurança

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Item nº 151147885

interruptor de posição com função de segurança

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Item nº 151157450

interruptor de posição com função de segurança

4 resultados encontrados