Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 355
  2. 355 Alavanca basculante com roldana 7H
355 Alavanca basculante com roldana 7H

355 Alavanca basculante com roldana 7H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
13 Produtos
T4V7H 355-02Z-1583-2

T4V7H 355-02Z-1583-2

Item nº 101181001

interruptor de posição

T4V7H 355-02Z-M20

T4V7H 355-02Z-M20

Item nº 151169624

interruptor de posição

T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

Item nº 101172663

interruptor de posição

T4V7H 355-11Z

T4V7H 355-11Z

Item nº 151082480

interruptor de posição

T4V7H 355-12Z-M20

T4V7H 355-12Z-M20

Item nº 151173081

interruptor de posição

T4V7H 355-12ZUE

T4V7H 355-12ZUE

Item nº 151148300

interruptor de posição

T4V7H 355-20Z

T4V7H 355-20Z

Item nº 151082481

interruptor de posição

T4V7H 355-20Z-RMS

T4V7H 355-20Z-RMS

Item nº 151147555

interruptor de posição

TV7H 355-01/01Z

TV7H 355-01/01Z

Item nº 151084125

interruptor de posição

Z4V7H 355-02Z

Z4V7H 355-02Z

Item nº 151082491

interruptor de posição

Z4V7H 355-11Z-M20

Z4V7H 355-11Z-M20

Item nº 151168155

interruptor de posição

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Item nº 151166833

interruptor de posição

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Item nº 101181434

interruptor de posição

13 resultados encontrados