Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 355
  2. 355 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
355 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

355 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
10 Produtos
T4V7H 355-03Z-M20-2138

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Item nº 151190289

interruptor de posição com função de segurança

T4V7H 355-11Z-2138

T4V7H 355-11Z-2138

Item nº 153000559

interruptor de posição com função de segurança

T4V7H 355-11ZUE-2138

T4V7H 355-11ZUE-2138

Item nº 151193706

interruptor de posição com função de segurança

T4V7H 355-12Z-M20-2138

T4V7H 355-12Z-M20-2138

Item nº 151173429

interruptor de posição com função de segurança

T4V7H 355-12ZUE-2138

T4V7H 355-12ZUE-2138

Item nº 151210181

interruptor de posição com função de segurança

Z4V7H 355-02Z-2138

Z4V7H 355-02Z-2138

Item nº 151181233

interruptor de posição com função de segurança

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Item nº 153014770

interruptor de posição com função de segurança

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Item nº 101157452

interruptor de posição com função de segurança

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Item nº 151165690

interruptor de posição com função de segurança

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Item nº 133008856

interruptor de posição com função de segurança

10 resultados encontrados