Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 355
  2. 355 Alavanca com roldana 1K
355 Alavanca com roldana 1K

355 Alavanca com roldana 1K

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
12 Produtos
T1K 355-12Z-M20-1637

T1K 355-12Z-M20-1637

Item nº 101173619

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-11Z

T1K 355-11Z

Item nº 151102912

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-20Z

T1K 355-20Z

Item nº 151103855

interruptor de posição

Z1K 355-11Z-M20

Z1K 355-11Z-M20

Item nº 151156133

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-03Z-M20

T1K 355-03Z-M20

Item nº 151173394

interruptor de posição com função de segurança

Z1K 355-02Z-M20

Z1K 355-02Z-M20

Item nº 151173410

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-03ZH

T1K 355-03ZH

Item nº 151148282

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-02Z

T1K 355-02Z

Item nº 151103856

interruptor de posição com função de segurança

Z1K 355-11Z-RVA

Z1K 355-11Z-RVA

Item nº 151133878

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-12ZUE

T1K 355-12ZUE

Item nº 151148284

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-12Z

T1K 355-12Z

Item nº 153000024

interruptor de posição com função de segurança

T1K 355-11ZUE-RMS

T1K 355-11ZUE-RMS

Item nº 153001292

interruptor de posição com função de segurança

12 resultados encontrados