Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 355
  2. 355 Alavanca tipo haste 10H
355 Alavanca tipo haste 10H

355 Alavanca tipo haste 10H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
6 Produtos
T4V10H 355-02ZH

T4V10H 355-02ZH

Item nº 101082498

interruptor de posição

T4V10H 355-12Z-1183

T4V10H 355-12Z-1183

Item nº 101183453

interruptor de posição

Z4V10H 355-02Z

Z4V10H 355-02Z

Item nº 151082502

interruptor de posição

Z4V10H 355-11Z-M20

Z4V10H 355-11Z-M20

Item nº 151168154

interruptor de posição

Z4V10H 355-11Z-1183

Z4V10H 355-11Z-1183

Item nº 101089355

interruptor de posição

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Item nº 151097438

interruptor de posição

6 resultados encontrados