Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 422 Alavanca basculante com roldana D
  2. 422 Alavanca basculante com roldana D
422 Alavanca basculante com roldana D

422 Alavanca basculante com roldana D

  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • 1 contato
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • Grau de proteção IP65
5 Produtos
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

Item nº 101170460

interruptor de posição

TD 422-10Y

TD 422-10Y

Item nº 101059468

interruptor de posição

TD 422-01Y-2186-1

TD 422-01Y-2186-1

Item nº 101137865

interruptor de posição

TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

Item nº 151180784

interruptor de posição

TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

Item nº 151203462

interruptor de posição

5 resultados encontrados