1. 422 Alavanca basculante com roldana L
  2. 422 Alavanca basculante com roldana h
422 Alavanca basculante com roldana h

422 Alavanca basculante com roldana h

  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • 1 contato
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • Grau de proteção IP65
3 Produtos
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Item nº 101168785

interruptor de posição

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Item nº 101059278

interruptor de posição

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Item nº 101059300

interruptor de posição

3 resultados encontrados