Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 441 Alavanca basculante com roldana D
  2. 441 Alavanca basculante com roldana D
441 Alavanca basculante com roldana D

441 Alavanca basculante com roldana D

  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • 2 contatos
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Grau de proteção IP65
9 Produtos
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Item nº 101160102

interruptor de posição

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Item nº 101170463

interruptor de posição

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Item nº 101164827

interruptor de posição

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Item nº 101165102

interruptor de posição

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Item nº 151203454

interruptor de posição

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Item nº 101203457

interruptor de posição

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Item nº 101168995

interruptor de posição

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Item nº 151203445

interruptor de posição

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Item nº 101165676

interruptor de posição

9 resultados encontrados