Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 441 Alavanca basculante com roldana L
  2. 441 Alavanca basculante com roldana h
441 Alavanca basculante com roldana h

441 Alavanca basculante com roldana h

  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • 2 contatos
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Grau de proteção IP65
10 Produtos
ML 441-11Y-M20

ML 441-11Y-M20

Item nº 101170496

interruptor de posição

TL 441-11Y

TL 441-11Y

Item nº 101059310

interruptor de posição

ML 441-11Y-T-M20

ML 441-11Y-T-M20

Item nº 101170498

interruptor de posição

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

Item nº 101161646

interruptor de posição

TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

Item nº 101059315

interruptor de posição

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

Item nº 101150792

interruptor de posição

TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

Item nº 101099740

interruptor de posição

ML 441-11Y-2512-6

ML 441-11Y-2512-6

Item nº 151203466

interruptor de posição

ML 441-11Y-T-2512-6

ML 441-11Y-T-2512-6

Item nº 151203468

interruptor de posição

ML 441-11Y-M20-RMS

ML 441-11Y-M20-RMS

Item nº 101165941

interruptor de posição

10 resultados encontrados