Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 452 Alavanca basculante com roldana L
  2. 452 Alavanca basculante com roldana h
452 Alavanca basculante com roldana h

452 Alavanca basculante com roldana h

  • Invólucro metálico
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm (componente básico)
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
3 Produtos
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Item nº 101059396

interruptor de posição

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Item nº 101059413

interruptor de posição

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Item nº 101059390

interruptor de posição

3 resultados encontrados