Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 461 Alavanca basculante com roldana L
  2. 461 Alavanca basculante com roldana h
461 Alavanca basculante com roldana h

461 Alavanca basculante com roldana h

  • Invólucro metálico
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm (componente básico)
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
4 Produtos
ML 461-22Y

ML 461-22Y

Item nº 101059446

interruptor de posição

TL 461-13Y

TL 461-13Y

Item nº 101059462

interruptor de posição

TL 461-30Y

TL 461-30Y

Item nº 101059423

interruptor de posição

TL 461-22Y

TL 461-22Y

Item nº 161059433

interruptor de posição

4 resultados encontrados