A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Código do item:103007354

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- 12 pólos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Número de artigo (Número de encomenda)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Peso bruto1.780g
Propriedades globais - Características
Compatível com correntes de arrastoSim
Número dos fios condutores12
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Número dos fios condutores12
Seção do cabo/fio0,75mm²
Diâmetro do cabo9,9mm
Raio de curvatura (fixo)4x Ø-Cabo
Raio de curvatura (Movido)10x Ø-Cabo
Cor do revestimento do caboCinza
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conectorconector fêmea
Formatoreto
Codificação do conectorA
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoFilme metálico, CuZn cromado
Cor do corpo da alavancaCromado
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente (conector)-20 ... +130 °C
Temperatura ambiente (fixo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (movido)-15 ... +70 °C
Temperatura ambiente (corrente de arrasto)-5 ... +70 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico7A
Medição da tensão de operação60VAC
Medição da tensão de operação60VDC
Corrente operacional nominal7.000mA
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 12:45