A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Código do item:101209915
Arquivo

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- 19 pólos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Número de artigo (Número de encomenda)101209915
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Cor do corpo da alavancaPreto
Propriedades globais - Características
Número dos fios condutores19
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Material do manto do caboPVC
Descrição dos pinos
PIN 1branco
PIN 2vermelho
PIN 3Cinza
PIN 4amarelo
PIN 5verde
PIN 6Azul
PIN 7violeta
PIN 8Rosa
PIN 9cinza - rosa
PIN 10vermelho - azul
PIN 11branco - verde
PIN 12Preto
PIN 13branco - amarelo
PIN 14amarelo - marrom
PIN 15branco - cinza
PIN 16cinza - marrom
PIN 17branco - rosa
PIN 18marrom - verde
PIN 19Marrom
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/08/2026, 07:29