A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Código do item:103025412

Descrição do produto
- Cabo de ligação
- 4 pólos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosA-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Número de artigo (Número de encomenda)103025412
EAN (European Article Number)4030661513683
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61076-2-101
Peso bruto460g
Propriedades globais - Características
sem halogéneoSim
Compatível com correntes de arrastoSim
Número dos fios condutores4
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo15m
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,34mm²
Diâmetro do cabo4,7mm
Raio de curvatura (fixo)5x Ø-Cabo
Raio de curvatura (Movido)10x Ø-Cabo
Cor do revestimento do caboPreto
Material do manto do caboPUR
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
ConectorConector femea, M12
Formatoreto
Codificação do conectorA
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Cor do corpo da alavancaPreto
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67IP69
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (fixo)-50 ... +90 °C
Temperatura ambiente (movido)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (corrente de arrasto)-25 ... +60 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de operação250VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Descrição dos pinos
PIN 1Marrom
PIN 2branco
PIN 3Azul
PIN 4Preto
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 05:45