A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Código do item:103013430

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930431
Descrição do tipo de produtosA-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Número de artigo (Número de encomenda)103013430
EAN (European Article Number)4030661490908
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61076-2-111
Peso bruto634g
Propriedades globais - Características
sem halogéneoSim
Compatível com correntes de arrastoSim
Número de pólos4
Número dos fios condutores4
Dados mecânicos
Binário, máximo1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Seção do cabo/fio1,5mm²
Diâmetro do cabo9,6mm
Raio de curvatura (fixo)4x Ø-Cabo
Raio de curvatura (Movido)7,5x Ø-Cabo
Cor do revestimento do caboPreto
Material do manto do caboPUR
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conectorconector fêmea
Formatoreto
Codificação do conectorT
Bloqueio do conectorTravamento do parafuso
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Cor do corpo da alavancaPreto
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Material da união roscadaFilme metálico, CuZn, niquelado
Material de corpo do punhoPlástico, TPU
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67IP68
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (fixo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (movido)-25 ... +80 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico12A
Medição da tensão de operação63VDC
Corrente operacional nominal12.000mA
Descrição dos pinos
PIN 1Marrom
PIN 2branco
PIN 3Azul
PIN 4Preto
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 03:19