A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Downloads
- Cabo de ligação
- 4 pólos
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101209997 |
EAN (European Article Number) |
4030661385228 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001855 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001855 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61076-2-104 |
Versão |
angular |
Peso bruto |
339 g |
Propriedades globais - Características
Número de pólos |
4 |
Número dos fios condutores |
4 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
10 m |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Diâmetro do cabo |
4,3 mm |
Raio de curvatura (fixo) |
5 x Ø-Cabo |
Raio de curvatura (Movido) |
10 x Ø-Cabo |
Cor do revestimento do cabo |
Preto |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector femea, M8 |
Formato |
Angulado |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP68 IP69 |
Temperatura ambiente (conector) |
-30 ... +90 °C |
Temperatura ambiente (fixo) |
-25 ... +80 °C |
Temperatura ambiente (movido) |
+0 ... +80 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de operação |
30 VAC |
Medição da tensão de operação |
30 VDC |
Corrente operacional nominal |
4.000 mA |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
Marrom |
PIN 2 |
branco |
PIN 3 |
Azul |
PIN 4 |
Preto |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contatos
103011350 A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
- Cabo de ligação
- 4 pólos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/05/2025 09:01