A2 45/03
Código do item:167001825

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13000103
Descrição do tipo de produtosA2 45/03
Número de artigo (Número de encomenda)167001825
EAN (European Article Number)7895054052074
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutador
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material da comutadora rotativaPlástico
Cor do anel frontalCromado
Cor do knobvermelho
Peso bruto23g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Mínima resistência mecânica50.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada0,3N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura29,5mm
Cor do anel frontal30mm
Comprimento da manopla22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 02:53