A3 45/01
Código do item:167001831

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13007001
Descrição do tipo de produtosA3 45/01
Número de artigo (Número de encomenda)167001831
EAN (European Article Number)7895054055525
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutador
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material da comutadora rotativaPlástico
Cor do anel frontalCromado
Cor do knobPreto
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Mínima resistência mecânica50.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada0,3N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura24mm
Cor do anel frontal36mm
Comprimento da manopla26mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 08:34