ABRAÇADEIRA M. ZUS. SFA/ST230.2/180
Arquivo
Código do item:101182924

Descrição do produto
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M 16 x 1.5, 10 pólos
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)