ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Código do item:103062961

Descrição do produto
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-AZM-DHS-H-1-RD
Número de artigo (Número de encomenda)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material da hasteFilme metálico
Material de corpo do punhoPlástico
Cor do corpo da alavancared
Peso bruto700g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento111mm
Diâmetro32mm
Diâmetro da haste11mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 09:26