ACC-AZM40-ADJ-1
Código do item:103059343

Descrição do produto
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
- Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-AZM40-ADJ-1
Número de artigo (Número de encomenda)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
MaterialPoliamida PA
Cor do produtoPreto
Peso bruto5g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento40mm
Largura20mm
Altura13,5mm
Orientação
Orientação (geral)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 17:25