ACC-AZM40-LEV-N
Código do item:103054268

Descrição do produto
- Desbloqueio de emergência como kit de reequipamento
- Alavanca montável diretamente no AZM40
- Adequado para AZM40 instalado no exterior
- Montagem simples
- Equipável posteriormente no AZM40 padrão (a partir da V2)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-AZM40-LEV-N
Número de artigo (Número de encomenda)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Propriedades globais
Material dos acionadoresPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor do elemento de contatovermelho
Peso bruto10g
Propriedades globais - Características
Destravamento de emergênciaSim
Dados mecânicos
Binário de aperto do parafuso do suporte de desbloqueio0,55Nm
Conceção do parafuso de fixação do desbloqueioM2 x 13 (TX6)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura20mm
Altura15mm
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/09/2026, 12:10