ACC-AZM40-LEV-T
Código do item:103054265

Descrição do produto
- Desbloqueio de fuga como conjunto de reequipamento
- Alavanca montável diretamente no AZM40
- Adequado para AZM40 instalado no interior
- Simples montagem
- Equipável posteriormente no AZM40 padrão (a partir da V2)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-AZM40-LEV-T
Número de artigo (Número de encomenda)103054265
EAN (European Article Number)4030661640327
Disponível em01.05.2024
Propriedades globais
Material dos acionadoresPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor do elemento de contatovermelho
Peso bruto9g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)Sim
Dados mecânicos
Binário de aperto do parafuso do suporte de desbloqueio0,55Nm
Conceção do parafuso de fixação do desbloqueioM2 x 13 (TX6)
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura20mm
Altura15mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/09/2026, 22:33