ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Código do item:103015308

Descrição do produto
- Desbloqueio à distância através de um cabo de tração
- Utilizável como desbloqueio de emergência de fuga ou desbloqueio de emergência
- Comprimento da alma de aço revestida: 4 m
- Comprimento total: 6 m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-AZM400-BOW-4M-6M
Número de artigo (Número de encomenda)103015308
EAN (European Article Number)4030661504001
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto277g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento52mm
Largura40mm
Altura15mm
Comprimento da alma de aço revestida4m
Comprimento do cabo Bowden {mm}6m
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoNota: No caso do desbloqueio do cabo Bowden trata-se de um acessório, que pode ser utilizado apenas em conjunto com o encravamento de segurança AZM400Z-...-BOW.O bloqueio de segurança não está incluído do fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/10/2026, 15:49