ACC-CGLD-AV-E4-M20
Código do item:103032142

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-CGLD-AV-E4-M20
Número de artigo (Número de encomenda)103032142
EAN (European Article Number)4030661527611
Número eCl@ss, versão 12.027-14-08-02
Número eCl@ss, versão 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versão 9.027-14-44-34
Número ETIM, versão 7.0EC000441
Número ETIM, versão 6.0EC000441
Propriedades globais
MaterialPlástico
Peso bruto14g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da rosca do parafuso.6mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/09/2026, 13:27