ACC-CGLD-M20-P
Código do item:103006013

Descrição do produto
- conexões roscadas M20
- Plástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-CGLD-M20-P
Número de artigo (Número de encomenda)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
Número eCl@ss, versão 12.027-14-08-02
Número eCl@ss, versão 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versão 9.027-14-44-34
Número ETIM, versão 7.0EC000441
Número ETIM, versão 6.0EC000441
Propriedades globais
MaterialPoliamida PA
Peso bruto10g
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo4,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro mínimo permitido do cabo 6mm
Diâmetro máximo permitido do cabo12mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do parafuso36,5mm
Comprimento da rosca do parafuso.9mm
Diâmetro do parafuso26,4mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 18:49