ACC-EBLT-M10-5PCS
Código do item:103031498

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-EBLT-M10-5PCS
Número de artigo (Número de encomenda)103031498
EAN (European Article Number)4030661541921
Número eCl@ss, versão 12.027-14-08-02
Número eCl@ss, versão 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versão 9.027-14-44-34
Número ETIM, versão 7.0EC000441
Número ETIM, versão 6.0EC000441
Propriedades globais
MaterialMetal zincado
Peso bruto122g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo24mm
Comprimento do parafuso120mm
Comprimento da rosca do parafuso.70mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM10
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material MintageParafuso de olhal com porca
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/09/2026, 01:15