schmersal_s_icon.png

ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS

Código do item: 103031496

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS

Número de artigo (Número de encomenda)

103031496

EAN (European Article Number)

4030661532035

Número eCl@ss, versão 12.0

27-14-08-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-14-44-34

Número eCl@ss, versão 9.0

27-14-44-34

Número ETIM, versão 7.0

EC000441

Número ETIM, versão 6.0

EC000441

Propriedades globais

Material

Aço inoxidável

Peso bruto

388 g

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro do furo

24 mm

Comprimento do parafuso

125 mm

Comprimento da rosca do parafuso.

80 mm

Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação

M8

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Parafuso de olhal com porca


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 18/09/2025 02:16