ACC-IFL-MOCL-H18
Código do item:101068879

Descrição do produto
- Para montagem simples dos sensores de aproximação com formato cilíndrico Ø 18 mm ou rosca M18
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal535741
Descrição do tipo de produtosACC-IFL-MOCL-H18
Número de artigo (Número de encomenda)101068879
EAN (European Article Number)4030661105635
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-92
Número ETIM, versão 7.0EC000127
Número ETIM, versão 6.0EC000127
Propriedades globais
Material dos terminais de fixaçãoTermoplástico
Peso bruto26g
Dados mecânicos - dimensões
Largura46mm
Altura30mm
Profundidade15mm
Diâmetro do grampo de fixação18mm
Diâmetro do grampo de fixaçãoM18
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 15:50