ACC-IFL-MOCL-H40
Código do item:101068521

Descrição do produto
- Para montagem simples dos sensores de aproximação com formato cilíndrico Ø 40 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-IFL-MOCL-H40
Número de artigo (Número de encomenda)101068521
EAN (European Article Number)4030661105314
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-92
Número ETIM, versão 7.0EC000127
Número ETIM, versão 6.0EC000127
Propriedades globais
Material dos terminais de fixaçãoTermoplástico
Peso bruto58g
Dados mecânicos - dimensões
Largura64mm
Altura50mm
Profundidade21mm
Diâmetro do grampo de fixação40mm
Diâmetro do grampo de fixaçãoM40
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/09/2026, 01:44