ACC-IL-G24-M20-OR
Código do item:101186263

Descrição do produto
- LED âmbar, lentes brancas (claras)
- A ser fixada em rosca M 20 x 1,5
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal19165724
Descrição do tipo de produtosACC-IL-G24-M20-OR
Número de artigo (Número de encomenda)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Cor do invólucrobranco
Peso bruto21g
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadoraSim
Número dos fios condutores2
Sinal ópticoSim
Dados mecânicos
Binário, máximo1,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo0,2m
Seção do cabo/fio0,34mm²
Seção do cabo/fio22AWG
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem20mm
abertura da chave17SW
Diâmetro do invólucro15mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -5 ... +70 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal20mA
Indicação de Estado
Cor do LEDlaranja
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 07:55