ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS
ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS
Downloads
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
193897 |
Descrição do tipo de produtos |
ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101217746 |
EAN (European Article Number) |
4030661413532 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002594 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Metal zincado |
Peso bruto |
11 g |
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação |
M4X25 |
Nota (versão dos parafusos de fixação) |
Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito. |
Versão da cabeça do parafuso |
Parafuso de cabeça chata unidirecional |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
4x arruelas planas 4x parafusos de segurança |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 15/09/2025 04:18