ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Código do item:103040845

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Número de artigo (Número de encomenda)103040845
EAN (European Article Number)4030661555713
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Peso bruto10g
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixaçãoM5X30
Nota (versão dos parafusos de fixação)Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito.
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça escareada unidirecional
Classe de resistênciaA2-80
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x parafusos de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/07/2026, 01:45