ACC-PE-PCB-HOLDER
Código do item:103063556

Descrição do produto
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-PE-PCB-HOLDER
Número de artigo (Número de encomenda)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Propriedades globais
Peso bruto300g
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação6x 35 x 8 WN 5451
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,3Nm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 20:34