ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Código do item:103041447

Descrição do produto
- Janela de visualização com parafusos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Número de artigo (Número de encomenda)103041447
EAN (European Article Number)4030661556918
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Propriedades globais
Material da janela de visualizaçãoPolymid PACM 12
Peso bruto6g
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação, janela de visualização2x TX10 (Torx)
Binário de aperto dos parafusos de fixação da janela de visualização, máximo0,6Nm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoJanela de visualização com parafusos
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/08/2026, 00:53