ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO
Código do item:101193046

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO
Número de artigo (Número de encomenda)101193046
EAN (European Article Number)4030661356693
Número eCl@ss, versão 12.023-11-06-02
Número eCl@ss, versão 11.023-11-06-02
Número eCl@ss, versão 9.023-11-06-16
Número ETIM, versão 7.0EC002367
Número ETIM, versão 6.0EC002367
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Peso bruto41g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo8mm
Comprimento do parafuso78mm
Comprimento da rosca do parafuso.25mm
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM8
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material MintageParafuso de olhal com porca
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 04:51