ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Código do item:101203569

Descrição do produto
- para cabo de tração Ø 3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Número de artigo (Número de encomenda)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
Número eCl@ss, versão 12.023-13-01-03
Número eCl@ss, versão 11.023-13-01-03
Número eCl@ss, versão 9.023-13-01-03
Número ETIM, versão 7.0EC011135
Número ETIM, versão 6.0EC011590
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável NIRO
Peso bruto20g
Dados mecânicos - dimensões
Fixação mecânica para diferentes diâmetros de cabo {mm} 4mm
Orientação
Orientação (geral)Peças em conformidade com a imagem. Desvios dimensionais e de design reservados!
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/08/2026, 12:18