ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
Código do item:101203475

Descrição do produto
- para cabo de tração Ø 4 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal572006
Descrição do tipo de produtosACC-PWR-WT-4MM-NIRO
Número de artigo (Número de encomenda)101203475
EAN (European Article Number)4030661366944
Número eCl@ss, versão 12.023-13-01-04
Número eCl@ss, versão 11.023-13-01-04
Número eCl@ss, versão 9.023-13-01-04
Número ETIM, versão 7.0EC003513
Número ETIM, versão 6.0EC011590
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável NIRO
Peso bruto4g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 01:13