ACC RSS 36-SK
Código do item:101215048

Descrição do produto
- para vedar os furos de montagem e como espaçador (aprox. 3mm) para facilitar a limpeza por baixo da superficie de montagem
- também adequado como protecção contra manipulação para os parafusos de fixação
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930023
Descrição do tipo de produtosACC RSS 36-SK
Número de artigo (Número de encomenda)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto63g
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage8x fichas e 4x anilhas
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 01:30