ACC-TBLE-RVA
Código do item:103031494

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosACC-TBLE-RVA
Número de artigo (Número de encomenda)103031494
EAN (European Article Number)4030661539799
Número eCl@ss, versão 12.023-13-01-90
Número eCl@ss, versão 11.023-13-01-90
Número eCl@ss, versão 9.023-13-01-90
Número ETIM, versão 7.0EC002371
Número ETIM, versão 6.0EC002371
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Peso bruto133g
Dados mecânicos
material do roleteAço inoxidável (V2A)
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM8
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/08/2026, 05:56