Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Cortinas de luz de segurança
  2. Acessórios

Acessórios

Muting

Muting

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Ir para a categoria
invólucro de proteção IP69

invólucro de proteção IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Ir para a categoria
Invólucro de proteção para cortinas SG5/6

Invólucro de proteção para cortinas SG5/6

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Ir para a categoria
Espelho refletor

Espelho refletor

Ir para a categoria
atenuador de vibração

atenuador de vibração

Ir para a categoria
Barreira de luz de reflexão

Barreira de luz de reflexão

Ir para a categoria
Esquadro de montagem / Conjunto de montagem

Esquadro de montagem / Conjunto de montagem

Ir para a categoria
Dispositivo de alinhamento laser

Dispositivo de alinhamento laser

Ir para a categoria
Distribuidor de campo para operação de Muting

Distribuidor de campo para operação de Muting

Ir para a categoria
Conector

Conector

Ir para a categoria