ADP55.3SW
Código do item:161054132

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11909501
Descrição do tipo de produtosADP55.3SW
Número de artigo (Número de encomenda)161054132
EAN (European Article Number)4030661605951
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de comando - elemento frontal para montagem
FormatoRedondo
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto39g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoNão
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada10,5N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura36mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro total55mm
Diâmetro do cabeçote de atuação55mm
Cor do anel frontal49mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento70 x 70mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Dados elétricos
Frequência de comutação 1.200/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/10/2026, 08:18