AES 1102.4 42 VAC
Código do item:101126152

Descrição do produto
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAES 1102.4 42 VAC
Número de artigo (Número de encomenda)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:BG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto160g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Função de reinício automáticoSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Número de normalmente fechados4
Número de normalmente abertos2
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
Valor PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Orientaçãoaté no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura75mm
Profundidade110mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de operação42VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo35.7VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo46.2VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo35.7VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo46.2VAC
Potência admissão elétrica2,4W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAgCdO
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15250VAC
Potência, categoria de aplicação AC-151,5A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-131A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosLiberação
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Monitoramento de vários dispositivos de segurança com sensores de segurança magnéticos da série BNSO esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Para proteção de uma ou várias dispositivos de segurança até a PL c e categoria 1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/09/2026, 18:22