AES 1165.3-2214-2 24 VAC
Código do item:101131635
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAES 1165.3-2214-2 24 VAC
Número de artigo (Número de encomenda)101131635
EAN (European Article Number)4030661049663
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
ObservaçãoProduto descontinuado
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:BG-GS-ET-14IEC 60947-5-3
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto165g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Função de reinício automáticoSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares2
Número de entradas para contato normalmente fechado (NF)2
Número, entradas para contato normalmente aberto (NA)1
Número de LEDs1
Número de contatos de segurança1
Número de saídas de sinalização:2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Orientaçãoaté no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
ondulação remanescente10%
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de operação24VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica5W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAg-Ni 10 e 0.2 µm banhado a ouro
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 … 2 VDC
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD)As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.
ErroCurto-circuitos nos cabos de entradaFalha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurançaFalhas de não abrir ou não fechar os contatos de portasNão fechamento ou não abertura dos reles internos de segurançaRuptura dos cabos de alimentação
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.Aumento ou dilatação do tempo de atraso à operação: Através de um reposicionamento da ligação em ponte debaixo da tampa do invólucro os tempos de atraso à operação podem ser ajustados entre 0,1 s a 1 s.O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Para proteção de 2 dispositivos de segurança até a PL e categoria 3Se FOREM utilizados hum OU Dois reles Externos OU disjuntores para comutar um carga, o Sistema Só PODE Ser enquadrado na categoria 3 De acordo com EN ISO 13849-1, QUANDO um "Exclusão da falha em disjuntores Externos" Puder Ser documentada / Registrada ComSupervisão de 2 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 04:38