AM-T100
Código do item:103048766

Descrição do produto
- Tecnologia de tempo de voo
- Imagens de profundidade milimétrica em 3D através da tecnologia Sony DepthSense™
- Alta frequência de imagens até 60 fps
- Área de visualização de 67° x 51°
- Faixa até 6m
- Software para uma configuração fácil das áreas de monitorização 3D
- Utilização em processos de fabrico, logística e robótica
- Interface de dados GenICam normalizada
- Otimamente adaptável a diferentes condições ambientais e de instalação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAM-T100
Número de artigo (Número de encomenda)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
Número eCl@ss, versão 12.027-39-03-04
Número eCl@ss, versão 11.027-39-03-04
Número eCl@ss, versão 9.027-39-03-04
Número ETIM, versão 7.0EC001511
Número ETIM, versão 6.0EC001511
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologia do sensor iTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolução640 x 480 Pixel
Peso bruto565g
Dados mecânicos
Alcance máximo do campo de proteção, 6m
OrientaçãoDependendo das propriedades de remissão dos objetos alvo, pode abranger um alcance de até 30 m.
Comprimento de onda dos sensores850nm
Resolução de distância1mm
Faixa de detecção67° x 51°
Precisão de medição, máximo1%
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector Ethernet M12 X-CodeTomada, M12 / 8 pinos, codificação A
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Orientaçãoquando ambos os conectores estão fechados
Temperatura ambiente +0 ... +45 °C
OrientaçãoA câmara pode ser utilizada a partir de uma temperatura de –20° C após uma fase de aquecimento de 30 minutos.
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +85 °C
Laser classe1
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Medição da tensão de operação24VDC
Potência admissão elétrica15W
Potência admissão elétrica, máximo40W
Taxa de quadros60Hz
Tempo de exposição1 µs - 1 ms
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Capacidade de transferência10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/10/2026, 02:38